• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

KF155.131U - SNR

KF155.131U

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:

  • Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
  • Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
  • Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.41288.S04
  • Zaślepka
  • Zaślepka zabezpieczająca
  • Nakrętka
  • Enkoder
  • Tarcza hamulcowa
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Grubość minimalna7 mm
Width 1 (wheel)74 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Ilość mocowań5
Moment dokręcania 1280 N-m
Rozmiar zewnętrzny 3260 mm
Epaisseur du disque de frein8 mm
Weight6,775 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault432009292RRenault432024629RRenault60 40 145 940Renault82 00 317 195

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMeganeMegane => --