Referencja KF155.132U
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:
- Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
- Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
- Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Enkoder
- Zaślepka
- Zaślepka zabezpieczająca
- Nakrętka
- Tarcza hamulcowa
- Zabiezpieczenie
- Łożysko koła
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Grubość minimalna | 9,5 mm |
| Width 1 (wheel) | 90 mm |
| Disc type | Plein |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 30 mm |
| Ilość mocowań | 5 |
| Moment dokręcania 1 | 220 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 3 | 290 mm |
| Recommended tool | Clas : OM8154 |
| Weight | 8,79 kg |