• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

KF155.78U - SNR

KF155.78U

KF155.78U - SNR

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:

  • Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
  • Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
  • Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.41288.S04
  • Tarcza hamulcowa
  • Enkoder
  • Nakrętka
  • Zaślepka
  • Zaślepka zabezpieczająca
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Grubość minimalna7 mm
Typ łożyskaFC
Z łożyskiem koła wewnątrz1
Width 1 (wheel)82 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Weight7,21 kg
Disc typePlein
Ilość mocowań4
Średnica otworów mocowania12 mm
Moment dokręcania 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein9 mm
Rozmiar zewnętrzny 3270 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault60 40 145 940Renault82 00 317 195

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC II => --RenaultScenicScenic => --