Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:
- Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
- Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
- Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC.41722.S01
- Tarcza hamulcowa
- Nakrętka
- Zabiezpieczenie
- Zaślepka
- Enkoder
- Zaślepka zabezpieczająca
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Grubość minimalna | 9,5 mm |
| Typ łożyska | FC |
| Weight | 8,645 kg |
| Z łożyskiem koła wewnątrz | 1 |
| Width 1 (wheel) | 84 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Disc type | Plein |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Ilość mocowań | 5 |
| Moment dokręcania 1 | 280 N-m |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 3 | 300 mm |