• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

KF159.53U - SNR

KF159.53U

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:

  • Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
  • Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
  • Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.41645
  • Enkoder
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka
  • Zaślepka
  • Zaślepka zabezpieczająca
  • Tarcza hamulcowa

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Grubość minimalna7 mm
Typ łożyskaFC
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Width 1 (wheel)67 mm
Disc typePlein
Z łożyskiem koła wewnątrz1
Weight5,58 kg
Ilość mocowań4
Średnica otworów mocowania12 mm
Moment dokręcania 1300 N-m
Epaisseur du disque de frein9 mm
Rozmiar zewnętrzny 3250 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

ProducentReferencjaPeugeot, Citroen, DS4249-32DCitroen, Peugeot9657345180

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenC3C3 => --CitroenC3C3 108/2006 => 12/2017--CitroenC3C3 201/2009 => 12/2017--CitroenC3 AIRCROSS IIC3 AIRCROSS II => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II => --CitroenC3 IIIC3 III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4C4 108/2006 => 12/2017--CitroenC4C4 2 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I10/2004 => 12/2017--CitroenDS3DS3 => --DSDSDS12/2015 => --DSDS3DS3 I => --OpelCROSSLANDCROSSLAND => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 108/2006 => 12/2017--OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 2 => --OpelCROSSLAND X VanCROSSLAND X Van => --Peugeot20082008 => --Peugeot2008 I2008 I => --Peugeot207207 => --Peugeot207 Saloon207 Saloon08/2006 => 12/2017--Peugeot208208 => --Peugeot208 I208 I => --Peugeot307307 => --Peugeot307307 105/2005 => 12/2017--Peugeot307307 205/2005 => 12/2017--Peugeot307 CC307 CC08/2006 => 12/2017--Peugeot307 SW307 SW08/2006 => 12/2017--VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 1 => 11/2017--