Tuleje toczne

KH2030 - NTN

KH2030

Tuleje kulkowe są kompaktowymi komponentami do precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Typ projektuKH
Kategoria tulei kulkowychBall sleeves
StandardowyISO dimension
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowehardened steel sleeve
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
Możliwość ponownego smarowaniaOui/Yes
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna28 mm
L - Długość30 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,033 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin1,05 kN
Cmax1,05 kN
C0min0,88 kN
C0max0,88 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C