Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tuleje toczne

KH5070LL/3AS - NTN

KH5070LL/3AS

Tuleje kulkowe są kompaktowymi komponentami do precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Typ projektuKH
Kategoria tulei kulkowychBall sleeves
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowehardened steel sleeve
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
Możliwość ponownego smarowaniaOui/Yes
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
L - Długość70 mm
Liczba rzędów kulek9
Waga0,24 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin5,3 kN
Cmax5,3 kN
C0min5,7 kN
C0max5,7 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C