Koszyk igiełkowy

KJ34X40X238XS - NTN

KJ34X40X238XS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami34 mm
Ew - średnica górnych rolek40 mm
Bc - Szerokość klatki23,8 mm
Waga0,035 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego26,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego44,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni23,8 mm