Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | M65X2 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 85 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 12 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 79 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 7 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 3 mm |
| Waga | 0,2 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB13 |