Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | M190X3 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 240 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 28 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 214 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 18 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 8 mm |
| Waga | 3,39 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB38 |