Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Koszyk igiełkowy

KMJ15X20X158XS - NTN

KMJ15X20X158XS

Złożenie igiełkowe, koszyk spawany

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami15 mm
Ew - średnica górnych rolek20 mm
Bc - Szerokość klatki15,8 mm
Waga0,009 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego12,6 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego15,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem15000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem23000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni15,8 mm