Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, z koszykiem, otwór montażowy, otwór olejowy, sferyczny pierścień zewnętrzny
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 16 mm d1 - Średnica kołka 6 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 11 mm F - Średnica pod rolką 8 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm B1 - Całkowita długość kołka 28 mm B2 - Długość pręta rozporowego 16 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M6X1 G1 - Długość gwintu kołka 8 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,6 mm n - Średnica otworu do smarowania osiowego 4 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 12 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm Maks momenty dokręcania 3 N-m Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,019 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 4,05 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 4,2 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 1,08 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 19000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 25000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C