Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 16 mm d1 - Średnica kołka 6 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 11 mm F - Średnica pod rolką 8 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm B1 - Całkowita długość kołka 28 mm B2 - Długość pręta rozporowego 16 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M6X1 G1 - Długość gwintu kołka 8 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,6 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 12 mm h - Sześciokątny otwór 3 mm Maks momenty dokręcania 3 N-m Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,019 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 4,05 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 4,2 kN Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 3,4 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 10000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C