Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 19 mm d1 - Średnica kołka 8 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 11 mm F - Średnica pod rolką 10 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm B1 - Całkowita długość kołka 32 mm B2 - Długość pręta rozporowego 20 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M8X1.25 G1 - Długość gwintu kołka 10 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,6 mm n - Średnica otworu do smarowania osiowego 4 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 14 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm Maks momenty dokręcania 8 N-m Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,031 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 4,75 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 5,4 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 1,38 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 10000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C