Rolka popychacza z ośką

KR22FXH/3AS - NTN

KR22FXH/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna22 mm
d1 - Średnica kołka10 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego12 mm
F - Średnica pod rolką12 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
B1 - Całkowita długość kołka36 mm
B2 - Długość pręta rozporowego23 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM10X1.25
G1 - Długość gwintu kołka12 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,6 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego4 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki17 mm
h - Sześciokątny otwór4 mm
Maks momenty dokręcania14 N-m
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,046 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego5,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego6,65 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic5,15 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C