Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 32 mm d1 - Średnica kołka 12 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 14 mm F - Średnica pod rolką 15 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15 mm B1 - Całkowita długość kołka 40 mm B2 - Długość pręta rozporowego 25 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M12X1.5 G1 - Długość gwintu kołka 13 mm B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania 6 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,6 mm n - Średnica otworu do smarowania osiowego 6 mm a - Średnica promieniowego otworu smarowania 3 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 23 mm h - Sześciokątny otwór 6 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm Maks momenty dokręcania 20 N-m Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,097 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 7,85 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 9,65 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 2,86 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 10000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C