Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 32 mm |
| d1 - Średnica kołka | 12 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 14 mm |
| F - Średnica pod rolką | 15 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 15 mm |
| B1 - Całkowita długość kołka | 40 mm |
| B2 - Długość pręta rozporowego | 25 mm |
| G - Oznaczenie gwintu szpilki | M12X1.5 |
| G1 - Długość gwintu kołka | 13 mm |
| B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania | 6 mm |
| C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki | 0,6 mm |
| n - Średnica otworu do smarowania osiowego | 6 mm |
| a - Średnica promieniowego otworu smarowania | 3 mm |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 23 mm |
| Maks momenty dokręcania | 20 N-m |
| Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,097 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 7,85 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 9,65 kN |
| Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 8,2 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 10000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |