Rolka popychacza z ośką

KR35 - NTN

KR35

Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, z koszykiem, otwór montażowy, otwór olejowy, sferyczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna35 mm
d1 - Średnica kołka16 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego18 mm
F - Średnica pod rolką18 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19,5 mm
B1 - Całkowita długość kołka52 mm
B2 - Długość pręta rozporowego32,5 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM16X1.5
G1 - Długość gwintu kołka17 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,8 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego6 mm
a - Średnica promieniowego otworu smarowania3 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki27 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Maks momenty dokręcania52 N-m
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,169 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego12,2 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego17,9 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic3,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C