• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka popychacza z ośką

KR40XH - NTN

KR40XH

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna40 mm
d1 - Średnica kołka18 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego20 mm
F - Średnica pod rolką22 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21,5 mm
B1 - Całkowita długość kołka58 mm
B2 - Długość pręta rozporowego36,5 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM18X1.5
G1 - Długość gwintu kołka19 mm
B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania8 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,8 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego6 mm
a - Średnica promieniowego otworu smarowania3 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki32 mm
h - Sześciokątny otwór6 mm
Maks momenty dokręcania76 N-m
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,248 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego14 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego22,8 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic14,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C