Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 47 mm d1 - Średnica kołka 20 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 24 mm F - Średnica pod rolką 25 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25,5 mm B1 - Całkowita długość kołka 66 mm B2 - Długość pręta rozporowego 40,5 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M20X1.5 G1 - Długość gwintu kołka 21 mm B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania 9 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,8 mm n - Średnica otworu do smarowania osiowego 8 mm a - Średnica promieniowego otworu smarowania 4 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 37 mm h - Sześciokątny otwór 8 mm Maks momenty dokręcania 98 N-m Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,386 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 20,7 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 33,5 kN Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 21 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C