Rolka popychacza z ośką

KR72XLLH/3AS - NTN

KR72XLLH/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna72 mm
d1 - Średnica kołka24 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego29 mm
F - Średnica pod rolką30 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30,5 mm
B1 - Całkowita długość kołka80 mm
B2 - Długość pręta rozporowego49,5 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM24X1.5
G1 - Długość gwintu kołka25 mm
B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania11 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,8 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego8 mm
a - Średnica promieniowego otworu smarowania4 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki44 mm
h - Sześciokątny otwór8 mm
Maks momenty dokręcania178 N-m
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,04 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego28,9 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego55 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic38,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C