Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 85 mm |
| d1 - Średnica kołka | 30 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 35 mm |
| F - Średnica pod rolką | 38 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 37 mm |
| B1 - Całkowita długość kołka | 100 mm |
| B2 - Długość pręta rozporowego | 63 mm |
| G - Oznaczenie gwintu szpilki | M30X1.5 |
| G1 - Długość gwintu kołka | 32 mm |
| B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania | 15 mm |
| C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki | 1 mm |
| n - Średnica otworu do smarowania osiowego | 8 mm |
| a - Średnica promieniowego otworu smarowania | 4 mm |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 53 mm |
| h - Sześciokątny otwór | 8 mm |
| R - Promień rolki gąsienic | 500 mm |
| Maks momenty dokręcania | 360 N-m |
| Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 1,74 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 45 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 88,5 kN |
| Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 10,4 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |