• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka popychacza z ośką

KRT52XLL/3AS - NTN

KRT52XLL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna52 mm
d1 - Średnica kołka20 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego24 mm
F - Średnica pod rolką25 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25,5 mm
B1 - Całkowita długość kołka66 mm
B2 - Długość pręta rozporowego40,5 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM20X1.5
G1 - Długość gwintu kołka21 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,8 mm
m - Oznaczenie gwintowanego otworu smarowegoPT 1/8
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki37 mm
Maks momenty dokręcania98 N-m
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,416 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego20,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego33,5 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic23,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C