Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 13 mm d1 - Średnica kołka 5 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 9 mm F - Średnica pod rolką 5,75 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 10 mm B1 - Całkowita długość kołka 23 mm B2 - Długość pręta rozporowego 13 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M5X0.8 G1 - Długość gwintu kołka 7,5 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,5 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 9,5 mm h - Sześciokątny otwór 3 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm Maks momenty dokręcania 2 N-m Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,011 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 4,65 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 5,55 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 0,805 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 10000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C