Rolka popychacza z ośką

KRV19FXLL/3AS - NTN

KRV19FXLL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna19 mm
d1 - Średnica kołka8 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11 mm
F - Średnica pod rolką10 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
B1 - Całkowita długość kołka32 mm
B2 - Długość pręta rozporowego20 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM8X1.25
G1 - Długość gwintu kołka10 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,6 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego4 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki14 mm
Maks momenty dokręcania8 N-m
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,032 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego7,45 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego11,7 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic4,05 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C