Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 22 mm d1 - Średnica kołka 10 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 12 mm F - Średnica pod rolką 12 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 13 mm B1 - Całkowita długość kołka 36 mm B2 - Długość pręta rozporowego 23 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M10X1.25 G1 - Długość gwintu kołka 12 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,6 mm n - Średnica otworu do smarowania osiowego 4 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 17 mm Maks momenty dokręcania 14 N-m Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,047 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 8,2 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 14 kN Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 5,15 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C