Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 26 mm |
| d1 - Średnica kołka | 10 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 12 mm |
| F - Średnica pod rolką | 12 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 13 mm |
| B1 - Całkowita długość kołka | 36 mm |
| B2 - Długość pręta rozporowego | 23 mm |
| G - Oznaczenie gwintu szpilki | M10X1.25 |
| G1 - Długość gwintu kołka | 12 mm |
| C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki | 0,6 mm |
| n - Średnica otworu do smarowania osiowego | 4 mm |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 17 mm |
| h - Sześciokątny otwór | 4 mm |
| R - Promień rolki gąsienic | 500 mm |
| Maks momenty dokręcania | 14 N-m |
| Łożysko bez/z koszykiem | Sans |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,061 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 8,2 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 14 kN |
| Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 2,12 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 8500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |