Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 35 mm d1 - Średnica kołka 16 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 18 mm F - Średnica pod rolką 18 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 19,5 mm B1 - Całkowita długość kołka 52 mm B2 - Długość pręta rozporowego 32,5 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M16X1.5 G1 - Długość gwintu kołka 17 mm B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania 8 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,8 mm n - Średnica otworu do smarowania osiowego 6 mm a - Średnica promieniowego otworu smarowania 3 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 27 mm h - Sześciokątny otwór 6 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm Maks momenty dokręcania 52 N-m Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,172 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 17,6 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 34 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 3,2 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C