Rolka popychacza z ośką

KRV47LL/3AS - NTN

KRV47LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna47 mm
d1 - Średnica kołka20 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego24 mm
F - Średnica pod rolką25 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25,5 mm
B1 - Całkowita długość kołka66 mm
B2 - Długość pręta rozporowego40,5 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM20X1.5
G1 - Długość gwintu kołka21 mm
B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania9 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,8 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego8 mm
a - Średnica promieniowego otworu smarowania4 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki37 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Maks momenty dokręcania98 N-m
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,39 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego28,8 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego61 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic4,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C