Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 80 mm d1 - Średnica kołka 30 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 35 mm F - Średnica pod rolką 38 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 37 mm B1 - Całkowita długość kołka 100 mm B2 - Długość pręta rozporowego 63 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M30X1.5 G1 - Długość gwintu kołka 32 mm B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania 15 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 1 mm n - Średnica otworu do smarowania osiowego 8 mm a - Średnica promieniowego otworu smarowania 4 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 53 mm h - Sześciokątny otwór 8 mm Maks momenty dokręcania 360 N-m Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 1,56 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 58 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 147 kN Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 53 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2600 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C