Łożyska stożkowe jednorzędowe

L44649/610 - SNR

L44649/610

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna26,988 mm
D - Średnica zewnętrzna50,292 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14,732 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego10,668 mm
T - Całkowita szerokość14,224 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej39,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia10,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,3 mm
Waga0,119 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna29,2 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna32,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,95 kN
e - Współczynnik0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.88
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna7000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna14000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,199 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,801 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,954 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,477 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,432 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR33 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia39,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR44,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR48 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,3 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaFord1565443Nissan43210-01B00Toyota90368-26027MazdaB002-33-047MitsubishiMB515921

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFiatDUCATODUCATO05/2001 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II05/1998 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FiatSCUDOSCUDO12/2006 => 11/2010--FiatSCUDOSCUDO I01/2000 => 11/2006--FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 06/2016--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2010--HyundaiATOSATOS04/1998 => 01/2001--HyundaiATOSATOS I => 01/2001--HyundaiExcelExcel05/1986 => 01/2001--HyundaiPONYPONY12/1981 => 01/2001--HyundaiSTELLARSTELLAR11/1983 => 01/2001--KiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPridePride08/1996 => 06/2000--KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 II07/1980 => 07/1984--Mazda62662610/1982 => 09/1987--Mazda626626 II10/1982 => 09/1987--MitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLancerLancer06/1985 => 02/1992--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON I09/1983 => 03/1991--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon05/1986 => 03/1991--NissanMICRAMICRA I06/1986 => 09/1988--NissanMICRAMicra10/1982 => 10/1988--ToyotaStarletSTARLET I01/1978 => 09/1984--ToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995--ToyotaStarletStarlet09/1978 => 09/1984--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image