Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| Serie | LGB |
| Wersja wózka | C |
| Wysokość wózka | H |
| Size | 20 |
| Typ projektu | BL |
| Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Klasa dokładności | N |
| Klasa napięcia wstępnego | Z0 |
| Materiał | Carbon steel |
| Opcje specjalne | N - Standard |
| Przyłącze smarujące | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 30 mm |
| W | 44 mm |
| W2 | 12 mm |
| E | 4,5 mm |
| L - Długość | 82,9 mm |
| B - Szerokość kołnierza | 32 mm |
| J | 36 mm |
| MQ | M 5 |
| l | 6,5 mm |
| L1 | 61,3 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 7,1 mm |
| N | 12,3 mm |
| T2 | 6,3 mm |
| L2 | 4,25 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 3,8 mm |
| Waga | 0,36 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C50 | 23,3 kN |
| C100 | 18,49 kN |
| C0 | 40,11 kN |
| Mx | 0,376 kN-m |
| My | 0,366 kN-m |
| Mz | 0,366 kN-m |