Standardowy wózek prowadzący blok z łańcuchem kulkowym

LGBCS30BSSSNZ1-N - SNR

LGBCS30BSSSNZ1-N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaS
Size30
Typ projektuBS
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Długość64,2 mm
B - Szerokość kołnierza40 mm
MQM 8
l10 mm
L137,2 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Waga0,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5018,5 kN
C10014,68 kN
C027,51 kN
Mx0,356 kN-m
My0,153 kN-m
Mz0,153 kN-m