Standardowy wózek prowadzący blok z łańcuchem kulkowym

LGBCX25BLSSNZ0-N - SNR

LGBCX25BLSSNZ0-N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaX
Size25
Typ projektuBL
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ0
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Długość94,4 mm
B - Szerokość kołnierza35 mm
J35 mm
MQM 6
l9 mm
L172,2 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Waga0,54 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5032,44 kN
C10025,75 kN
C053,63 kN
Mx0,576 kN-m
My0,577 kN-m
Mz0,577 kN-m