
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| Serie | LGBR |
| Size | 15 |
| Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Mocowanie szyn | C |
| Długość szyn | 4000 mm |
| Klasa dokładności | N |
| Ustawienie szyn | 1 |
| Materiał | Carbon steel |
| Opcje specjalne | N - Standard |
| Smar | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
| W1 | 15 mm |
| H1 | 13 mm |
| G1 | 20 mm |
| F | 60 mm |
| MR | 0 |
| t | 8 |
| Waga | 5,12 kg |


