Konwencjonalny standardowy wózek prowadzący blok

LGBXH20BESSNZ2-N - SNR

LGBXH20BESSNZ2-N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaH
Size20
Typ projektuBE
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ2
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W44 mm
W212 mm
E4,5 mm
L - Długość98,1 mm
B - Szerokość kołnierza32 mm
J50 mm
MQM 5
l6,5 mm
L176,5 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
Waga0,47 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5022,45 kN
C10017,82 kN
C049,61 kN
Mx0,464 kN-m
My0,565 kN-m
Mz0,565 kN-m