Szeroki konwencjonalny wózek blokowy

LGBXH21WNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaH
Size21
Typ projektuWN
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H21 mm
W54 mm
W28,5 mm
E3 mm
L - Długość58,8 mm
B - Szerokość kołnierza31 mm
J19 mm
J119 mm
MQM 5
l6 mm
L140,6 mm
H2M 6
T15,1 mm
N12 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
Waga0,26 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C507,34 kN
C1005,82 kN
C013,09 kN
Mx0,233 kN-m
My0,071 kN-m
Mz0,071 kN-m