Szeroki konwencjonalny wózek kołnierzowy

LGBXH27TNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaH
Size27
Typ projektuTN
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H27 mm
W80 mm
W219 mm
E3 mm
L - Długość72,6 mm
B - Szerokość kołnierza70 mm
J40 mm
J140 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L151,8 mm
H2M 6
T16 mm
N12 mm
T26 mm
L24,25 mm
H3M 3
Lx3,8 mm
Waga0,52 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5013,02 kN
C10010,33 kN
C021,9 kN
Mx0,457 kN-m
My0,162 kN-m
Mz0,162 kN-m