Szeroki konwencjonalny wózek blokowy

LGBXH27WNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaH
Size27
Typ projektuWN
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H27 mm
W62 mm
W210 mm
E3 mm
L - Długość72,6 mm
B - Szerokość kołnierza46 mm
J32 mm
J132 mm
MQM 6
l6 mm
L151,8 mm
H2M 6
T16 mm
N12 mm
T26 mm
L24,25 mm
H3M 3
Lx3,8 mm
Waga0,35 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5013,28 kN
C10010,53 kN
C022,23 kN
Mx0,464 kN-m
My0,165 kN-m
Mz0,165 kN-m