Konwencjonalny standardowy wózek prowadzący z kołnierzem

LGBXH30FSSSNZ0-N - SNR

LGBXH30FSSSNZ0-N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaH
Size30
Typ projektuFS
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ0
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W90 mm
W231 mm
E7 mm
L - Długość64,2 mm
B - Szerokość kołnierza72 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l12 mm
L137,2 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Waga0,8 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5014,99 kN
C10011,9 kN
C027,51 kN
Mx0,356 kN-m
My0,153 kN-m
Mz0,153 kN-m