Konwencjonalny standardowy wózek prowadzący z kołnierzem

LGBXS25FSSSNZ2-N - SNR

LGBXS25FSSSNZ2-N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaS
Size25
Typ projektuFS
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ2
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H33 mm
W73 mm
W225 mm
E5,8 mm
L - Długość54,5 mm
B - Szerokość kołnierza60 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l7,1 mm
L132,3 mm
H2M 6
T17,2 mm
N12,2 mm
T26,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Waga0,33 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5010,45 kN
C1008,29 kN
C021,34 kN
Mx0,23 kN-m
My0,103 kN-m
Mz0,103 kN-m