Konwencjonalny standardowy wózek prowadzący blok

LGBXS30BESSNZ1-N - SNR

LGBXS30BESSNZ1-N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaS
Size30
Typ projektuBE
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Długość130,5 mm
B - Szerokość kołnierza40 mm
J60 mm
MQM 8
l10 mm
L1103,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Waga1,16 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5043,6 kN
C10034,6 kN
C088,18 kN
Mx1,142 kN-m
My1,361 kN-m
Mz1,361 kN-m