Konwencjonalny standardowy wózek prowadzący blok

LGBXS30BNSSNZ1-N - SNR

LGBXS30BNSSNZ1-N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaS
Size30
Typ projektuBN
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Długość94,8 mm
B - Szerokość kołnierza40 mm
J40 mm
MQM 8
l10 mm
L167,8 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Waga0,8 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5030,24 kN
C10024 kN
C055,5 kN
Mx0,719 kN-m
My0,56 kN-m
Mz0,56 kN-m