Konwencjonalny standardowy wózek prowadzący blok

LGBXS55BLSSNZ1-N - SNR

LGBXS55BLSSNZ1-N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaS
Size55
Typ projektuBL
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W100 mm
W223,5 mm
E12,7 mm
L - Długość193 mm
B - Szerokość kołnierza75 mm
J75 mm
MQM 12
l22 mm
L1154 mm
H2M 8
T114 mm
N11,7 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Waga3,57 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5096,46 kN
C10076,56 kN
C0183,14 kN
Mx4,538 kN-m
My4,202 kN-m
Mz4,202 kN-m