Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Serie LGM Wersja wózka C Size 9 Typ projektu BN liczba wózków 1 Uszczelnienie BB - End seals on both sides, side seals Mocowanie szyn L Długość szyn 495 mm Klasa dokładności N Klasa napięcia wstępnego Z0 Ustawienie szyn 1 Materiał Corrosion resistant material Opcje specjalne N - Standard Przyłącze smarujące 09 - Lubrication hole Smar A - SNR LUB HEAVY DUTY H 10 mm W 20 mm W2 5,5 mm E 2,2 mm L - Długość 30,8 mm B - Szerokość kołnierza 15 mm J 10 mm MQ M 3 l 2,8 mm L1 19,5 mm H2 ø 1,5 T1 2,4 mm H3 ø 1,5 W1 9 mm H1 6,05 mm G1 7,5 mm F 20 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 3,3 mm Waga 0,207 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C50 2,68 kN C100 2,13 kN C0 2,28 kN Mx 0,011 kN-m My 0,008 kN-m Mz 0,008 kN-m