Szeroka mini prowadnica z łańcuchem kulkowym

LGMC15WN1BBL00174HZ1-1-0-27.0N - SNR

LGMC15WN1BBL00174HZ1-1-0-27.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaC
Size15
Typ projektuWN
liczba wózków1
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn174 mm
Klasa dokładnościH
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałCorrosion resistant material
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące02 - Cup head grease nipple 0°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Długość44,5 mm
B - Szerokość kołnierza28 mm
J15 mm
MQM 3
l3,5 mm
L130,5 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W142 mm
H19,5 mm
G127 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Waga0,569 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C505,41 kN
C1004,29 kN
C05,26 kN
Mx0,066 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m