Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Serie LGM Wersja wózka X Size 12 Typ projektu BN liczba wózków 20 Uszczelnienie BB - End seals on both sides, side seals Mocowanie szyn L Długość szyn 2000 mm Klasa dokładności N Klasa napięcia wstępnego Z1 Ustawienie szyn 1 Materiał Corrosion resistant material Opcje specjalne N - Standard Przyłącze smarujące 09 - Lubrication hole Smar A - SNR LUB HEAVY DUTY H 13 mm W 27 mm W2 7,5 mm E 2 mm L - Długość 34 mm B - Szerokość kołnierza 20 mm J 15 mm MQ M 3 l 3,2 mm L1 20,3 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 W1 12 mm H1 7,25 mm G1 10 mm F 25 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,25 mm Waga 1,84 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C50 3,32 kN C100 2,63 kN C0 3,46 kN Mx 0,023 kN-m My 0,012 kN-m Mz 0,012 kN-m