Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Serie LGM Wersja wózka X Size 15 Typ projektu BN liczba wózków 2 Uszczelnienie BB - End seals on both sides, side seals Mocowanie szyn L Długość szyn 230 mm Klasa dokładności N Klasa napięcia wstępnego Z1 Ustawienie szyn 1 Materiał Corrosion resistant material Opcje specjalne N - Standard Przyłącze smarujące 02 - Cup head grease nipple 0° Smar A - SNR LUB HEAVY DUTY H 16 mm W 32 mm W2 8,5 mm E 4 mm L - Długość 42 mm B - Szerokość kołnierza 25 mm J 20 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 25,3 mm H2 M 3 T1 3,5 mm N 5 mm H3 M 3 W1 15 mm H1 9,5 mm G1 15 mm F 40 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,5 mm Waga 0,336 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C50 5,51 kN C100 4,37 kN C0 5,66 kN Mx 0,04 kN-m My 0,026 kN-m Mz 0,026 kN-m