Konwencjonalny szeroki system prowadnic miniaturowych

LGMX15WL4BBL02000NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMX15WL4BBL02000NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaX
Size15
Typ projektuWL
liczba wózków4
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn2000 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ0
Ustawienie szyn1
MateriałCorrosion resistant material
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące02 - Cup head grease nipple 0°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W60 mm
W29 mm
E4 mm
L - Długość74,7 mm
B - Szerokość kołnierza45 mm
J35 mm
MQM 4
l4,5 mm
L157,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W142 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Waga6,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C509,03 kN
C1007,17 kN
C010,92 kN
Mx0,223 kN-m
My0,097 kN-m
Mz0,097 kN-m