Łożyska samonastawne

LK205G2H - SNR

LK205G2H

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą (projekt o niskiej masie), uszczelka z pojedynczą wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego15 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny28 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka9,7 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania4,2 mm
d - Średnica wału25 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej38 mm
D - Średnica zewnętrzna OR52 mm
f0 - Współczynnik14.4
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej13,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,17 kg
Oznaczenie tulei wciąganejHLK2305
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,085 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,915 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,284 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,642 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,409 Hz